Wybierz kraj
Z796 Zener Barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel
- DC version, positive polarity
- Working voltage 24 V/18 V at 10 µA
- Series resistance max. 340 Ω/437 Ω
- Fuse rating 50 mA
- DIN rail mountable
- Asymmetrical version
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR