Wybierz kraj
VAA-2E-KE1-S ASi Safety Module
KE1 safety module for the control cabinet, 2 Safety-related inputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2 safe inputs for mechanical contacts such as EMERGENCY-STOP switch
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus and inputs
- Cross-circuit detection
- Addressing jack
- Applications up to Cat. 4, PL e/SIL 3
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR