Wybierz kraj
RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Universal series with highly versatile fields of use
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Minimal black-white difference through the infrared transmission LED
- Programmable time function GAN, GAB, IAB and GAN-IAB as double function
- Version for universal voltages
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH