Wybierz kraj
FVS58 Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 13 Bit singleturn
- Output code: gray and binary
- Short-circuit proof push-pull output
- Inputs for selecting counting direction, LATCH, and PRESET
- Code change frequency up to 400 kHz
- Servo or clamping flange
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH