Wybierz kraj
SB4-OR-4CP-4C Safety Control UnitSafeBox
Safety control unit
Najważniejsze zalety w skrócie
- Evaluation device for safety thru-beam sensors SLA12 and SLA29 and for 2 channel safety devices (emergency off)
- 8 sensor channels
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- Operating mode can be selected by means of DIP switches
- Start/Restart disable
- Relay monitor
- Stability alarm indication
- Clearly visible LED functional display
- 7-segment diagnostic display
- Safety outputs OSSD, external status displays OSSD
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT