Wybierz kraj
LS610-DA-P/F1/146 Optical Data Coupler
Optical data coupler for PROFIBUS, 120 m detection range, infrared light, M12 plug, low temperature version
Najważniejsze zalety w skrócie
- Devices for PROFIBUS
- Version for low temperature applications
- Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology)
- Plug connection for fast mounting
- Simple programming without opening the device
- Usable up to detection range 0
- Line indicator for signal strength
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH