Wybierz kraj
EVS58-TZ Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial standard housing ∅58 mm
- Ethernet interface with TCP/IP
- 16 Bit singleturn
- Integrated webserver
- Servo or clamping flange
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH