Wybierz kraj
HD2-GTR-4PA Gateway
Gateway module for fieldbus power hub for PROFIBUS PA to PRFIBUS DP Master communication
Najważniejsze zalety w skrócie
- PROFIBUS DP V1 / For 4 segments PA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- Optional redundant configuration
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 12 Mbit/s, auto adapting
- For redundant and non-redundant masters
- Supports Flying Redundancy (FR)
- Cyclic/acyclic data exchange
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE