WCS2-MH2 WCS Aluminum Profile System

Rail bracket with screwed connection for C profile rails

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Profile rail simply snap-on
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS2-MH2

Ambient temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
MaterialPolyamide (PA6-GF30)
Mass20 g
Uwagi ogólne