WCS2-GT09-P1 WCS2 Guide Trolley

Guide trolley for WCS aluminum profile system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Ensures the optimum alignment of reading head and code rail
  • With prefitted mounting plate for reading head
  • Cleaning brushes can be applied
W magazynie1246,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS2-GT09-P1

Passage speedv≤ 8 m/s
Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Bending radius≥ 1000 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Plastic rollers
Mass1000 g
Uwagi ogólne