VAZ-T1-FK-PG11 Screw Adapter

Screw adapter PG11

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-T1-FK-PG11

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable
Cable
Cores2 x 0.25 mm2
LengthLLead length approx. 200 mm
Uwagi ogólne