Wybierz kraj
VAA-2E1A-PM-S AS-Interface EMERGENCY STOP button
AS-Interface EMERGENCY STOP button
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel, compelled connected
- Overload-protected in accordance with IEC 60947-5-5
- Integrated illumination in the actuator
- TÜV-approval for system components is available
- Biased actuator for self-monitoring
- EMERGENCY STOP unlocking by turning or pulling
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH