WCS2-PS1-C WCS2 Profile Rail

WCS2 profile rail, coated

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Powder coated
  • Rapid installation
  • Holds both, laminate and stainless steel code rails
  • Long suspension distance
  • All mounting orientations are possible
  • Required, if guide trolleys are used

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS2-PS1-C

Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LengthL1000 mm ... 5000 mm
Bending radius≥ 1000 mm
MaterialAluminum , powder coated
Thermal expansion coefficient2.4 x 10-5 / K
Mass1000 g / m
Coatingpowder coated , 100 µm
Uwagi ogólne