WCS3-FT1 WCS3 Aluminum Profile System

Fitting tool for WCS3 aluminum profile system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Fitting tool for speedy and safe installation of the code rail in the aluminum profile
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS3-FT1

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 900 g
Dimensions(W x H x D) : 108 mm x 60 mm x 115 mm
Uwagi ogólne