WCS3-MH1 WCS3 Aluminum Profile System

WCS3 screw-on holder

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Holder for aluminum profile rails WCS3-PS1
  • Supplied with M6 mounting screws
  • UV resistant
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.21,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS3-MH1

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialPOM
Mass20 g
Dimensions
Height13 mm
Width32 mm
Length30 mm
Uwagi ogólne