WCS3-MH2 WCS3 Aluminum Profile System

WCS3 holder for C profile

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Profile rail simply snap-on
  • UV resistant
W magazynie25,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS3-MH2

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialPOM
Mass20 g
Dimensions
Height13 mm
Width32 mm
Length30 mm
Uwagi ogólne