WCS-MB1 WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket for bolt connection, straight section

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Supplied with M6 mounting screws
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.45,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS-MB1

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass125 g (without fastening screws)
Dimensions
Height26 mm
Width38 mm
Length90 mm
Uwagi ogólne