WCS-MB1-B WCS Code Rail Bracket

Fastening angle for screw connection, curve section

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket for code rail, bend
  • Supplied with M6 mounting screws
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS-MB1-B

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass85 g (without fastening screws)
Uwagi ogólne