Wybierz kraj
RL28-8-H-2000-IR-3974/47/112 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra bright LEDs for power on and switching state
- Minimal black-white difference through the infrared transmission LED
- Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps
- Waterproof, degree of protection IP67
- Extra vibration proof version
- Protection class II
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH