Wybierz kraj
VAS-4A16L-K31 ASi Safety Monitor
Safety Monitor, 16 decentralized output circuits
Najważniejsze zalety w skrócie
- Certified up to SIL 3 according to IEC 61508 and EN 62061 and up to PLe according to EN 13849
- Stainless steel housing
- LC display for slave addresses and error messages
- Configuration and commissioning with configuration software
- 2 safe output relays and 2 safe electronic outputs
- 2 AS-Interface networks
- Memory card for configuration data
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR