Wybierz kraj
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-5M Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, AC/DC version, infrared light, light on, relay contact output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating voltage AC / DC
- Highly visible LED
- Relay output, 1 potential free alternator
- Compact and stable housing
- Protection class II
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH