Wybierz kraj
FC-GPCS-SDI16-PF Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Honeywell Safety Manager
- For 16-channel DI cards SDIL-1608 and SDI-1624
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2821 (DI), HiC2851 (DI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: SiC plug, 20-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR