Wybierz kraj
FC-GPCS-SAO08-PF Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Honeywell Safety Manager
- For four 2-channel AO cards SAO-0220m
- For 8 modules
- Recommended module: HiC2031 (AO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: SiC plug, 20-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR