Wybierz kraj
SC-GPCD-DI32-PF Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Honeywell Experion PKS, Series C
- For 32-channel DI card CC-TDIL01/11
- For 16 modules
- Recommended module: HiC2822 (DI)
- Recommended system cable: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 37-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR