Wybierz kraj
VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1 ASi Safety Switch
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoring
Najważniejsze zalety w skrócie
- Applications up to PLd
- 40 mm narrow construction, fixture dimensions compatible with all safety switches
- Rotating metal head
- Integrated guard locking up to 2500 N
- M12 plug connection
- Highly visible 4-way LED display
- Power supply from AS-Interface
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR