Wybierz kraj
LFLC Float Switch Combination
Najważniejsze zalety w skrócie
- Full adjustable float switch combination for up to 5 float switches
- Adjustable switch point position
- Various float switch types possible
- CSM cable for aggressive acids and lyes






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu LFLC
| Construction type | Float Switch Combination | |
| Series | LFLC |
| Rated voltage | Ur | see datasheets of float switches |
| Contact loading | see datasheets of float switches |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Description | switching element: LFL1: floating up closing, normally open LFL2: microswitch with switching ball, change-over contact LFL3: mercury (Hg) change-over contact |
| Installation conditions | |||||
| |||||
| Process conditions | |||||
| |||||
| Ambient temperature | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Degree of protection | Float Switch : IP68 terminal box: IP66 |
| Construction type | sleeve design | |
| Dimensions | guide tube: ∅16 mm (0.6 inch), Lmax = 3000 mm (10 feet) | |
| Material | float: PP (Polypropylene) guide tube: PVC process connection: PVC set collars and clamping screw: PVC | |
| Process connection | G2A thread with 5 PG9-cable entries |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.