Wybierz kraj
ML100-8-1000-RT/98/103 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 1000 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, M8 plug 3-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH