1/2" NPT-V124-G-S-.076M Panel Plug

Panel plug, 1/2" / 1/2", NPT, 4-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Front/screw mounting
  • Operating voltage AC
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu 1/2" NPT-V124-G-S-.076M

Number of pins4
Construction typestraight
Connection 1Male connector
Threading 11/2"
Connection 2cable end
Threading 21/2"
Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionSingle strand leads
Materialclear anodized aluminum
Contactsgold plated copper alloy
Sleeve connectorPolyamide (PA)
Cable
Cores4 x 0.34 mm2
LengthL0.076 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Uwagi ogólne