1/2" NPT-V95-G-.3M Panel Socket

Panel socket, 7/8 inch UN / 1/2 inch NPT, 5-pin

Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu 1/2" NPT-V95-G-.3M

Number of pins5
Construction typestraight
Connection 1socket
Threading 17/8"
Operating voltageUBmax 600 V AC/DC
Operating currentIB8 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Connection7/8"-16 UN connector
Materialclear anodized aluminum
Contactsgold plated copper alloy
Cable
Cores5 x 1.5 mm2
LengthL0.3 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Uwagi ogólne