Wybierz kraj
V1-W-0,5/2,5M-PUR-V1-G Connecting Cable
Connecting cable, spiral cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Flexible spiral cable
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold-plated and machined contacts
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR