Wybierz kraj
EVS58-IZ Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial standard housing ∅58 mm
- EtherNet/IP
- Up to 16 Bit singleturn
- Servo or clamping flange
- Network loop through by means of integrated 2 port switch
- IP address resettable
- No DIP switches for address setting
- Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control
- Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface
- Rotary axis functionality
- Status LEDs
- Ethernet IP declaration of conformity
- CIP encoder profile
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR