SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120 Diffuse Mode Sensor (BGS)

Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Background suppression sensor for roller conveyors
  • For installation between the rollers on a roller conveyor
  • Very small black-white difference
  • Adjustable detection range
W magazynie1464,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120

Detection range40 ... 900 mm
Detection range min.40 ... 340 mm
Detection range max.40 ... 900 mm
Adjustment range340 ... 900 mm
Reference targetstandard white 200 mm x 200 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 880 nm
Black-white difference (6 %/90 %)< 10 %
Diameter of the light spotapprox. 60 mm at detection range 900 mm
Ambient light limitcontinuous light 30000 Lux , Fluorescent lamp 5000 Lux
MTTFd1100 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Function indicatorLED yellow: lights when object is detected
Control elementsSensing range adjuster
Operating voltageUB24 VDC -20% +10%
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0max. 20 mA
Switching typedark-on
Signal output2 PNP, complementary, short-circuit protected, open collectors
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Switching frequencyf100 Hz
Response time5 ms
Product standardEN 60947-5-2
Standard conformity
Shock and impact resistanceIEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions
Vibration resistanceIEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -1000 Hz, 10 g in each X, Y and Z directions
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
Connection4-pin, M12 x 1 connector
Material
Housingplastic
Optical faceplastic lens
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height100 mm
Width18 mm
Depth46 mm
Uwagi ogólne