Wybierz kraj
ACX04-F99-I-V15 Acceleration Sensor
1 axis acceleration sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- E1-Type approval
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Fixed evaluation limits
- High shock resistance
- Teachable zero point
- Measuring range -2 g ... +2 g
- Increased noise immunity 100 V/m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR