PCV-KBL-V19-STR-RS485 Connection Adapter

Connection adapter with power supply for USB/RS-485 interface converter for the connection to PCV read head

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PCV-KBL-V19-STR-RS485

Connection ofProgramming adapter
Connection ofRead head
Scope of deliveryAdapter cable, M12, 8-pin, shielded, PVC cable, 9-pin D-Sub female connector, DC 5.5 x 2.1 mm barrel jack
Adapter cable, M12, 8-pin, M12, 5-pin, shielded, PVC cable
Uwagi ogólne