Wybierz kraj
PCV-KBL-V19-STR-USB Connection Adapter
Connection adapter with power supply and USB connection cable for use with PCV read heads with the interfaces SSI, PROFIBUS DP, CANopen, PROFINET, and Ethernet/IP
Najważniejsze zalety w skrócie
- Power supply for 95 - 230 V AC
- For SSI interface
- For PROFIBUS DP
- For CANopen
- For PROFINET
- For EtherNet/IP
- Exchangeable adapter set for power plugs (EU, US, UK, AU)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT