ML100-8-W-200-RT/102/115 Diffuse Mode Sensor

Diffuse mode sensor with rectangular light spot for clear object detection, 200 mm detection range, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, NPN output, fixed cable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Miniature design
  • Detects transparent materials
  • Full metal thread mounting
  • Not sensitive to ambient light
  • The extra-large light spot makes the device insensitive to vibrations and skewing of the object

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.534,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dane techniczne produktu ML100-8-W-200-RT/102/115

Detection range0 ... 200 mm
Adjustment range15 ... 200 mm
Reference targetstandard white , 200 mm x 200 mm
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light
Polarization filterno
Diameter of the light spotapprox. 170 mm at a distance of 200 mm
Optical facefrontal
Ambient light limitEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorLED green: power on
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementssensitivity adjustment
Control elementsLight-on/dark-on changeover switch
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0< 20 mA
Switching typeThe switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light-on
Signal output1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA , resistive load
Voltage dropUd≤ 1.5 V DC
Switching frequencyf1000 Hz
Response time0.5 ms
Product standardEN 60947-5-2
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source or listed Power Supply with a limited voltage output with (maybe integrated) fuse (max. 3.3 A according UL248), Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Connection2 m fixed cable
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Optical facePMMA
Massapprox. 50 g
Tightening torque, fastening screws0.6 Nm
Dimensions
Height31 mm
Width11 mm
Depth20 mm
Cable length2 m
Uwagi ogólne