Wybierz kraj
HiC2871 Solenoid Driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Output 45 mA at 12 V DC
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu HiC2871
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 |
| Connection | loop powered | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V DC loop powered |
| Power dissipation | < 1 W |
| Connection side | control side | |
| Connection | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V loop powered |
| Current | ≤ 72 mA at Ui = 19 V, ≤ 50 mA at Ui = 30 V with 265 Ω output load ≤ 45 mA at Ui = 19 V, ≤ 31 mA at Ui = 30 V with shorted output ≤ 14 mA at Ui = 19 V, ≤ 11 mA at Ui = 30 V no load at output | |
| Inrush current | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Connection side | field side | |
| Connection | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
| Internal resistor | Ri | ≤ 238 Ω |
| Current | Ie | ≤ 45 mA |
| Voltage | Ue | ≥ 12 V |
| Open loop voltage | Us | ≥ 22.7 V |
| Output signal | These values are valid for the rated operating voltage 19 ... 30 V DC. | |
| Energized/De-energized delay | single operation: typ. 1.7 ms/50 µs; periodical: typ. 5 µs/50 µs |
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 For further information see system description. | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | EN 61010-1:2010 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 12.5 x 106 x 128 mm (0.5 x 4.2 x 5.1 inch) (W x H x D) | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on termination board | ||||||||||
| Coding | pin 1 and 4 trimmed For further information see system description. | ||||||||||
| EU-type examination certificate | BASEEFA 06 ATEX 0171X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificate | PF 08 CERT 1048 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| FM approval | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.