Wybierz kraj
ML300-8-600-RT/25/98/103 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, miniature design, 600 mm adjustable detection range, red light, light on, PNP output, M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT