Wybierz kraj
FC-GPCS-RIO16-PF Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Honeywell Safety Manager
- For 32-channel universal I/O card RUSIO-3224
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2025(A)(ES) (AI), HiC2031(ES) (AO), HiC2441 (UIO), HiC2831R2 (DI), HiC2853R2 (DI), HiC2871 (DO), HiC5861 (DO), HiC5863 (DO)
- Recommended system cable: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 37-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR