Wybierz kraj
HiC2832R1 Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Application-specific outputs
- 2 passive transistor outputs (resistive)
- Line fault detection (LFD)
- Line fault transparency (LFT)
- Reversible mode of operation
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR