Wybierz kraj
ML100-8-W-200-RT/102/115b Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor with rectangular light spot for clear object detection, 200 mm detection range, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, NPN output, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR