Wybierz kraj
V19-G-BK10M-PUR-IEC Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, 8-pin, PUR-cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Color code according to IEC 60947-5-2
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Flame resistant cable
- Suitable for drag chains
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR