PSE4-RUB-04 Safety Edge

Safety edge component, rubber profile for PSE4 series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Rubber profile
  • For mounting to ALU mounting strip PSE4-ALU
  • Simple to customize to application
  • Versions up to 10 m in length are available
  • Component of PSE4 modular system

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.1147,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu PSE4-RUB-04

Length10 m
Dead zoneat ends 80 mm
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Environmental resistanceExcellent
MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Massapprox. 3000 g
Dimensions
Height30 mm
Width25 mm
Length10 m
Uwagi ogólne