Wybierz kraj
HiCTB32-YC3-RRB-AK-CC-DX32 Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Yokogawa CENTUM VP
- For 32-channel DI card ADV151
- For 32 modules
- Recommended module: HiC2821 (DI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 50-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR