Wybierz kraj
HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DI16 Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Yokogawa ProSafe-RS
- For 16-channel DI card SDV144
- For 8 modules
- Recommended module: HiC2832R1 (DI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 50-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR