Wybierz kraj
HiCTB16-YRS-RRB-KS-CC-AI16-Y1 Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Yokogawa ProSafe-RS
- For 16-channel AI card SAV144
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2025(A) (AI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 40-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR