Wybierz kraj
V1-WV4A-15M-PUR-ABG0 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled, stainless steel 1.4404, A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Halogen-free
- Screw connection stainless steel
- Shield not connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR