Wybierz kraj
F2D0-TI-Ex8.FF.* Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, stand-alone device with aluminum housing for field installation
Najważniejsze zalety w skrócie
- For 8 temperature or analog sensors
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- PCS integration via device description and function blocks
- Concentrator method for simplified configuration
- Monitors sensor condition
- For T/C, RTD 2-, 3-, 4-wire, voltage and resistance
- Cold junction compensation
- Removable terminals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE