PCV-KBL-V19-USB Connection Adapter

Connection adapter with USB connection cable for use with PCV read heads with the interfaces SSI, PROFIBUS DP, CANopen, PROFINET, and Ethernet/IP

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For SSI interface
  • For PROFIBUS DP
  • For CANopen
  • For PROFINET
  • For EtherNet/IP

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PCV-KBL-V19-USB

Connection ofPC
Interface typeUSB
Connection ofRead head
Interface typeUSB
Connection typeFemale connector M12 x 1 , 8-pin
USB-Male Connector Typ A (Standard)
Scope of deliveryUSB cable unit
Uwagi ogólne