Wybierz kraj
OBT40-R2-E2-0,2M-V31 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 40 mm detection range, red light, light-on, PNP output, fixed cable with M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra-small housing design
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Improvement in machine availability with abrasion-resistant, antistatic glass front
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision detection of objects within the defined sensing range, almost irrespective of the color
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR